Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Промышленные разъемы АББ

Для рефрижераторных контейнеров

Вы когда-нибудь думали о том, как ваша любимая еда попадает к Вам на стол? Как долго она путешествует и какие условия хранения ей нужны чтобы оставаться свежей?

Товары, требующие определенной стабильной температуры, в основном перевозятся рефрижераторными судами или стандартными караванами современных океанов – контейнеровозами, в рефрижераторных контейнерах. Благодаря промышленным разъемам они все время путешествия подключены к источнику питания, сначала на судне, затем в гавани и контейнерном терминале, что позволяет с высокой точностью поддерживать оптимальную температуру хранения. Для удовлетворения строгих требований такого ответственного применения АББ предлагает водонепроницаемые (IP67) розетки и вилки для питания рефрижераторных контейнеров с характеристиками 32 A, 440 V 50/60 Гц, 3P + E с контактом заземления в положении "3 часа" в соответствии с IEC / EN 60309 -2. Широкий ассортимент АББ включает кабельные розетки и вилки, розетки и вилки на поверхность, а также розетки с механической блокировкой, опционально оснащаемые УЗО или автоматическими выключателями. Эти продукты отличаются высокой стойкостью к коррозии, ударным воздействиям и устойчивостью к УФ.

Высокое качество, а также прочная, надежная конструкция позволят целому ряду продуктов, производимых нашей компанией, длительно работать в для тяжелых условиях эксплуатации, не редкими в морских перевозках. Наши Клиенты ценят их функциональность, надежность и безопасность.

Ассортимент

Кабельные вилки и розетки
Розетки с механической блокировкой
Вилки и розетки для монтажа на поверхность
Вилки и розетки для монтажа на панель

4 полюсные, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, водонепроницаемые, из высококачественного термопласта (PBT)


Кабельная вилка, ввод кабеля через уплотнитель

Кабельный ввод с разгрузкой натяжения Кабель Тип Код заказа
2,5 - 6 мм2 332P3W  2CMA166732R1000

Кабельная розетка, ввод кабеля через уплотнитель

Кабельный ввод с разгрузкой натяжения Кабель Тип Код заказа
2,5 - 6 мм2 332C3W 2CMA166598R1000

4 полюсные, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, водонепроницаемые, корпус из высококачественного термопласта (PBT). С рубильником и механической блокировкой.

Розетки с рубильником и механической блокировкой также оснащаются автоматическим выключателем серии S201/S203 с характеристикой C


Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника 2 x Ø 25 мм
Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332MPM3W 2CMA168013R1000

 

Розетки с рубильником и механической блокировкой, вертикального исполнения


Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника Ø 25 мм
Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332MVS3W 2CMA167876R1000

4 полюсные, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, водонепроницаемые, корпус из высококачественного термопласта (PBT). С рубильником и механической блокировкой.


Розетки с рубильником и механической блокировкой, горизонтального исполнения

Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника Ø 25 мм в верхней и нижней части корпуса

Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332MHS3W 2CMA167853R1000


Розетки с рубильником и механической блокировкой, вертикального исполнения, для сложных условий эксплуатации


Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника Ø 25 мм + Ø 32 мм в верхней и нижней части корпуса
Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332MVS3WH 2CMA100662R1000

4 полюсные, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, водонепроницаемые, корпус из высококачественного термопласта (PBT).

Розетки на поверхность, оснащенные автоматическими выключателями серии S201/S203 с характеристикой C

Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника 2 x Ø 25 мм

Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332RPM3W 2CMA168225R1000


Розетки на поверхность, для подключения шлейфом. Блок клемм 2 x (2,5 - 10 мм2)

Кабельный ввод с подготовленным местом установки сальника 2 x Ø 25 мм

Кабель Тип Код заказа
332RL3W 2CMA168486R1000

Вилки на поверхность
Ввод для кабеля Кабель Тип Код заказа
Ø 25 мм 2,5 - 10 мм2 332BS3W 2CMA167100R1000

Розетки на поверхность
Ввод для кабеля Кабель Тип Код заказа
Ø 25 мм 2,5 - 10 мм2 332RS3W 2CMA167177R1000

4 полюсные, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, водонепроницаемые, корпус из высококачественного термопласта (PBT).

Розетки панельного монтажа с унифицированным фланцем


Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332RAU3W 2CMA166958R1000


Вилка панельного монтажа с унифицированным фланцем


Кабель Тип Код заказа
2,5 - 10 мм2 332BAU3W 2CMA166640R1000

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube