Вилки на панель
Безопасность, надежность, долговечность
Промышленные вилки ABB для панельного монтажа - это высококачественные изделия для надежного и безопасного использования в различных условиях. Все сертифицированы в соответствии с IEC 60 309-1, -2.
Основные преимущества
- Высокое качество для идеальной работы
- Easy & Safe: четкая маркировка клемм, простая установка
- Tough & Safe: четкая маркировка клемм, винты из нержавеющей стали, калиброванные с высокой точностью латунные контакты
Особенности
- Диапазон от 16 А до 125 А
- Степень защиты IP44 или IP67
- Корпус изготовлен из термопласта PA (Easy & Safe) или PBT (Tough & Safe)