Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Розетки на панель

Безопасность, надежность, долговечность

Промышленные розетки ABB для панельного монтажа - это высококачественные изделия для надежного и безопасного использования в различных условиях. Все сертифицированы в соответствии с IEC 60 309-1, -2.

Основные преимущества

  • Высокое качество для идеальной работы
  • Easy & Safe: четкая маркировка клемм, простая установка
  • Tough & Safe: четкая маркировка клемм, винты из нержавеющей стали, калиброванные с высокой точностью латунные контакты

Особенности

  • Диапазон от 16 А до 125 А
  • Степень защиты IP44 или IP67
  • Корпус изготовлен из термопласта PA (Easy & Safe) или PBT (Tough & Safe)
  • Минимальный фланец, прямой. Тип: R
  • Унифицированный фланец, прямой. Тип: RU
  • Минимальный фланец, угловой. Тип: ОЗУ
  • Минимальный фланец, угловой. Тип: RU

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube