Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Кабельные вилки

Безопасность, надежность, долговечность

Кабельные вилки АББ - это высококачественные продукты для надежного и безопасного использования.

Основные преимущества

  • Высокое качество для идеальной работы
  • Эргономичный дизайн
  • Самоочищающиеся, откалиброванные с высокой точностью контакты
  • Отличная маркировка клемм и глубина зачистки провода для легкой и быстрой установки
  • Изготавливаются в соответствии IEC 60309-1, -2

Особенности

Вилки Easy & Safe

  • Высококачественный продукт, разработанный для простоты монтажа и использования
  • Степень защиты IP44
  • Диапазон от 16 А до 32 А
  • Контакты из латуни
  • Корпус изготовлен из термопласта (PA)
  • Кабельный ввод выполнен с использованием цапфового зажима

ВилкиTough & Safe

  • Предназначены для сложных условий эксплуатации
  • Степень защиты IP44 или IP67
  • Диапазон от 16 А до 125 А
  • Прочный корпус из пластика PBT, который выдерживает интенсивное использование, повышенные механические нагрузки и воздействие химических реагентов
  • Идеально подходит для применения в пищевой промышленности, тяжелой металлургии, судовых контейнерах, аэропортах, вокзалах, строительных площадках, шахтах, ...

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube