Вилки на поверхность
Безопасность, надежность, долговечность
Согласно МЭК 60309-1, -2
Easy & Safe
Прочные и эргономичные вилки от 16 до 32A, IP44. Установка легко выполняется из-за четко промаркированных клемм. После подключения кабелей корпус легко закрывается крышкой. Используется в промышленности, на строительных площадках, в сельском хозяйстве и т. д.
Tough & Safe
Прочный корпус изготовлен из пластика PBT. Доступны как в исполнении IP67, 16-125 A, так и IP44, 63 A. Устройства оснащены кабельными клеммами и используются в сложных условиях, таких как тяжелая промышленность, гавани, шахты, пищевая промышленность и т.д.