Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Розетки на поверхность

Безопасность, надежность, долговечность

Согласно МЭК 60309-1, -2

Easy & Safe
Прочные и эргономичные розетки от 16 до 32A, IP44. Установка легко выполняется из-за четко промаркированных клемм. После подключения кабелей корпус легко закрывается крышкой. Используется в промышленности, на строительных площадках, в сельском хозяйстве и т. д.

Tough & Safe
Прочный корпус изготовлен из пластика PBT. Доступны как в исполнении IP67, 16-125 A, так и IP44, 63 A. Устройства оснащены кабельными клеммами и используются в сложных условиях, таких как тяжелая промышленность, гавани, шахты, пищевая промышленность и т.д.

Critical & Safe
Прочный корпус изготовлен из пластика PBT, который выдерживает интенсивное использование и большинство химических веществ, используемых в промышленности. 16 - 125 А, 50 - 690 НДС. Все винты из нержавеющей стали. Идеально подходит применения в для тяжелой и химической промышленности, деревообрабатывающей промышленности, аэропортах, больницах и т. д.

Основные преимущества

  • Безопасные и надежные
  • Корпус из PA или PBT. PBT выдерживает интенсивное использование и большинство химических веществ, используемых в промышленности
  • Идеально подходит для применения с частыми коммутациями

Особенности

  • Степень защиты IP67 или IP44
  • 16 - 125 А, 50 - 690 В переменного тока
  • Доступны также с MCB или RCD

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube