Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Розетки с выключателем нагрузки и механической блокировкой

Безопасность, надежность, долговечность.

Розетки с встроенным рубильником. Изготавливаются в горизонтальном, вертикальном пластиковом или алюминиевом корпусе, а также в версии с дополнительными аппаратами защиты, установленными на DIN-рейку.

Основные преимущества

  • Безопасные и долговечные
  • Идеально подходят для применения с частым подключениями / отключениями нагрузки
  • Корпус из PBT выдерживает интенсивное использование и большинство химических реагентов, применяемых в промышленности
  • Корпус из алюминия обеспечивает отличную защиту от коррозии и ультрофиолета


Особенности

  • Степень защиты IP67 или IP44
  • 16 - 125 А, 50 - 690 В переменного тока
  • МЭК 60 309-2, -4
  • Все винты выполнены из нержавеющей стали

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube