Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Промышленные разъемы

Tough & Safe

Tough & Safe - это гамма оборудования для применения в приложениях с высокими требованиями к функциональности и безопасности. Прочный корпус изготовлен из пластика PBT. Диапазон Tough & Safe доступен как со степенью защиты IP67 16 - 125 A, так и IP44 63 A. Устройства 125 А оснащены клеммами с двумя винтами и прижимной пластиной, а также держатель контактов армирован стеклововлокном.

Особенности
• Степень защиты IP67 или IP44 
• 16 - 125 А, 50 - 690 В переменного тока. 
• IEC 60 309-1, -2 
• Все винты выполнены из нержавеющей стали. 

Применение
• Заводы
• Гавани / верфи
• Горнодобывающая промышленность
• Пищевая промышленность 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube