Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

Непревзойденная производительность для удовлетворения самых высоких требований.


Серия S800 — это оптимальный вариант для применения в тяжелых промышленных условиях эксплуатации с использованием возобновляемых источников энергии по всему миру.Благодаря инновационной технологии дугогашения S800 идеально подходят для использования в тех случаях, когда значение имеет и размер, и эксплуатационные показатели. Являясь, по сути, альтернативой плавким предохранителям, эти устройства характеризуются обширными возможностями применения практически в любой среде — от жилых зданий до транспортных средств и предприятий с возобновляемыми источниками энергии.


Преимущества

  • Компактное и надежное решение для защиты линии с отключающей способностью до 50 кА.
  • Благодаря инновационному и высокопроизводительному профилю модель S800 обеспечивает возможность экономии финансовых средств при интеграции в такие системы, как, например, блоки батареи PV или панели автоматизации OEM, когда стоимость зависит в основном от размера и времени установки.
  • Линейка автоматических выключателей S800 дополняется обширным ассортиментом аксессуаров, которые расширяют функциональные возможности автоматических выключателей, превращая их из устройств обеспечения безопасности в средства удаленного управления и мониторинга установленной системы

Особенности

  • Обширный ассортимент высокопроизводительных автоматических выключателей с поддержкой номинальной силы тока от 6 до 125 А и отключающей способности до 50 кА.
  • Модель S800PV-S характеризуется специальной конструкцией, обеспечивающей защиту секций солнечной батареи, и обладает размыкающей способностью на уровне 10–125 A при напряжении до 1200 В пост. тока
  • S800-SCL SR представляет собой ограничитель тока короткого замыкания с самовозвратом, который при использовании в сочетании с высокопроизводительным автоматическим выключателем или пускателем двигателя позволяет достигать отключающей способности при коротком замыкании на уровне 50 кА в условиях напряжения 690 В перем. тока.
  • Четкая идентификация причины отключения благодаря положению «TRIP» (Размыкание) переключателя
  • Модели серии S500 предоставляют неограниченные возможности регулировки номинального тока отключения, что позволяет адаптировать силу тока отключения с учетом требований конкретной среды применения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

 

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube