Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB basic M

Решение, на которое можно положиться

Новое предложение ABB — basic M — обеспечивает комплексное решение для использования в жилых и коммерческих зданиях, включает модульные автоматические выключатели, автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), выключатели дифференциального тока (ВДТ), выключатели нагрузки, шинные разводки и аксессуары для пломбировки клемм.

    Преимущества:
  • Современное решение, полностью разработанное "с нуля" немецкими инженерами
  • Качественный и доступный продукт от мирового лидера
  • Широкая ассортиментная линейка продукции удовлетворяет всем потребностям сегментов жилого и коммерческого строительства
  • Поддержание постоянного складского запаса
  • Возможность пломбировки клемм всех устройств серии
  • Эстетичный дизайн продуктов и упаковки гарантирует узнаваемость basic M в точках продаж
  • Упрощенная маркировка изделий облегчает процессы размещения и получения заказов
  • Легкий монтаж в шкаф сокращает затраты и время сборки
  • Безопасность – полное соответствие требованиям международных и российских стандартов
  • Сделано в Европе
  • АВВ basic – это минимум цены и максимум качества
    Особенности:
  • Одинарные винтовые клеммы позволяют подключить проводник сечением до 35 мм2 включительно
  • Невыпадающие винты облегчают установку и предотвращают неправильное расположение кабелей в процессе разводки
  • Нанесение на корпус аппаратов знака сертификации, схемы подключения, ЕАN-кода методом лазерной маркировки
  • Упрощённый код заказа, содержащий основную информацию о характеристиках устройства
  • Кнопка тестирования для проверки работоспособности АВДТ и ВДТ
  • Возможность пломбировки клемм для предотвращения несанкционированного доступа
  • Возможность монтажа всех компонентов basic M единым инструментом, благодаря стандартизованным клеммам, величине момента затяжки и длине снятия изоляции с провода

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Обзор продукции

Модульные автоматические выключатели обеспечивают защиту электроустановок от токов перегрузки и короткого замыкания, гарантируя надежную и безопасную эксплуатацию. Серия выключателей ABB basic M удовлетворяет основным требованиям к автоматическим выключателям, предоставляя различные конфигурации: 1P, 2P, 3P, 4P - одно-, двух-, трех- и четырёхполюсные. Характеристика срабатывания C, номинальные токи от 6 до 63 А, отключающая способность 4,5 кА.

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) обеспечивают защиту от токов утечки на землю в результате прямого и косвенного прикосновения. Устройства предотвращают непреднамеренное поражение людей электрическим током. Функции: защита от синусоидального переменного тока утечки на землю, защита от непрямого прикосновения и дополнительная защита при прямом прикосновении. Устройства выпускаются в габарите 2-х и 4-х модулей, на номинальные токи от 25 до 63А, чувствительность 30, 100 и 300 мА.

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) обеспечивают защиту людей и установок от токов утечки на землю, а также сочетают в одном устройстве защиту от токов утечки на землю и защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. Устройства выпускаются в конфигурации 1P + N в габаритном размере двух DIN-модулей, на номинальные токи от 6 до 40 А, с отключающей способностью в 4,5 кА.

Выключатели нагрузки применяются для коммутации нагрузок в соответствии со стандартом IEC 60947-3. Устройства выпускаются в исполнениях 1P, 2P, 3P, 4P на номинальные токи от 16 до 63 A. Категория применения: АС-22А (для смешанных нагрузок).

Техническая информация

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube