Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Дополнительное модульное оборудование

Все, что нужно для создания распределительных систем


Дополнительное модульное оборудование предназначено для выполнения таких функций, как измерение, контроль и управление. Применение данного оборудования позволяет создовать многофункциональные распределительные системы.

Они фиксируются на DIN-рейке всего лишь одним нажатием.

Преимущества

  • Дополнительное модульное оборудование позволяет расширять функциональные возможности систем первичного и вторичного распределения энергии - это делает System pro M compact® универсальной серией.
  • И каждая отдельная функция распределительных щитов АББ, от защиты линии до дополнительных возможностей, как при бытовом, так и при промышленном применении — не имеет равных по качеству
  • Специальный ассортимент устройств и наиболее полная техническая документация
  • Функции и стиль: панель того же цвета!


Особенности
 

  • Широкий диапазон номинальных токов, напряжений и мощности для удовлетворения любых требований при интеграции
  • Ширина каждого устройства кратна стандартной ширине модуля DIN (от 17,5 до 18 мм)
  • Широкий выбор аксессуаров сигнализации, коммуникации и монтажа

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube