Модульные автоматические выключатели
Модульные автоматические выключатели обеспечивают защиту от токов перегрузки и короткого замыкания, гарантируя надежность и безопасность эксплуатации. Устройства System pro M compact серии S 200 служат для защиты от сверхтоков и имеют в конструкции два типа расцепителей: тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитый - для защиты от токов короткого замыкания.
Преимущества
- Широкий ассортимент продукции для различных сфер применений
промышленное применение, жилищное строительсьтво, энергетика, транспорт и системы постоянного тока — вот всего лишь несколько ключевых областей использования S 200
- Соответствие международным стандартам
- Сертификаты, документация, тренинги и дополнительная информация для поддержки клиентов в повседневной работе
- Линейка устройств S200 MCB дополняется обширным ассортиментом аксессуаров, которые расширяют функциональные возможности устройств MCB, превращая их из устройств обеспечения безопасности в средства удаленного управления и мониторинга установленной системы
- Экономия пространства электроустановки и времени за счет уникального вспомогательного контакта, монтирующегося снизу
Особенности
- Ассортимент автоматических выключателей позволяет подбирать различные характеристики (B, C, D, K, Z), конфигурации (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), отключающие способности (до 25 кА) и номинальные токи (до 100 А)
- Соответствие международным стандартам
• IEC/EN 60898-1 (ГОСТ Р 50345-2010)
• IEC/EN 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2-2010)
• UL 1077
• CSA 22.2 No. 235
• CSA 22.2 No. 5
- Применение двойных цилиндрических клемм позволяет обеспечить простоту ,быстроту и безопасность монтажа с помощью проводников различного сечения и шинных разводок. Клеммы нового дизайна автоматических выключателей S200 до 63 А позволяют использовать для монтажа кабель сечением до 35 мм2, а S200 до 100 А - до 50 мм2
- Индикация реального состояния контактов, напрямую связанная с подвижным контактом, обеспечивает безопасности и удобство эксплуатации