Селективные автоматические выключатели
Селективные автоматические выключатели предназначены для защиты электроустановок от перегрузки и короткого замыкания. Они обеспечивают полную селективность с нижестоящими автоматическими выключателями и, также, превосходную селективность с вышестоящими защитными устройствами, благодаря уникальной токоограничивающей селективности.
Селективные автоматические выключатели подходят для защиты распределительных линий и являются лучшим решением для систем, где требуется бесперебойное питание, например, центры обработки данных, больницы, офисные здания и т.д.
Поскольку селективные автоматические выключатели предназначены для категории перенапряжения класса IV и обеспечивают функцию изолирования, они подходят для использования в любом распределительном устройстве или измерительном стенде как основное защитное и коммутирующее устройство.
Селективные автоматические выключатели АББ не требуют подключения к нейтрали.
Преимущества
- Полная селективность с нижестоящими модульными автоматическими выключателями (до значения отключающей способности)
- Селективность с вышестоящими автоматическими выключателями в литом корпусе
- Возможное применение в качестве главного автоматического выключателя
Особенности
- Возможность монтажа на DIN-рейку
- Различные исполнения по количеству полюсов (1p, 2p, 3p, 4p)
- Характеристики срабатывания: Еselective и Кselective
- Соответствие стандартам: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350