Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

SMISSLINE TP

Самая безопасная шинная распределительная система втычного монтажа модульных устройств


SMISSLINE TP представляет собой комплексное решение по защите линии, предназначенное для использования в средах с повышенными требованиями относительно доступности, простоты и быстроты установки и технического обслуживания. SMISSLINE TP — это первая в мире шинная распределительная система система, которая подходит для любых условий эксплуатации, в частности для энергоснабжения особо ответственных потребителей, включая Датацентры и медицинские учреждения. Система позволяет подключать и отключать свободные от нагрузки устройства и компоненты под напряжением без необходимости использования дополнительных средств индивидуальной защиты в целях предотвращения поражения электрическим током. Шаг в мир новых возможностей: с точки зрения установки, эксплуатации и гибкости.

Преимущества

  • Безопасность: шинная распределительная система SMISSLINE TP позволяет осуществлять подключение и отключение токонесущих устройств и компонентов в условиях отсутствия нагрузки без использования дополнительных средств индивидуальной защиты в целях предотвращения поражения электрическим током.
  • Простота установки подключаемых устройств позволяет сэкономить затрачиваемое время, а вертикальный монтаж шинной системы — уменьшить объем пространства, занимаемого в НКУ
  • Простое и быстрое обслуживание распределительных шкафов: система подключения питания интегрирована в шинную сборку, благодаря чему даже неспециалисты могут с легкостью осуществлять процедуры по установке и проверке
  • Гибкость и модульность конструкции

Особенности

  • Шинная распределительная система имеет интегрированные дополнительные шины для питания контактов состояния защитных устройств
  • Экономия пространства в шкафу управления за счет вертикального монтажа гнезд для шин
  • Масштабируемая шинная распределительная система на ток до 200 А
  • Пять типов модульных устройств во втычном исполнении: автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока, ограничители перенапряжения, пускатели двигателя и выключатели-разъединители
  • Соответствие международным стандартам и утверждение на мировом уровне
  • Позволяет осуществлять подключение и отключение токонесущих устройств в условиях отсутствия нагрузки без использования дополнительных средств индивидуальной защиты
  • Класс защиты от прикосновения к токоведущим частям IP2XB

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Система SMISSLINE TP содержит в себе различные функции втычных устройств.

Система включает следующие устройства:

  • Модульные автоматические выключатели. Характеристики срабатывания: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z, номинальный ток от 0,5 до 63A, номинальный ток короткого замыкания Icn от 6 кА до 10 кА в соответствии с EN 60898-1, номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu до 50 кА в соответствии с IEC 60947-2.
  • Выключатели дифференциального тока. Устойчивость к коротким замыканиям 10 кА, номинальный ток 25, 40 и 63А, номинальная чувствительность 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Чувствительны к переменному и импульсному току, также доступны версии с защитой от случайных срабатываний и селективные версии.
  • 2- и 4- полюсные автоматические выключатели дифференциального тока с шириной 36 мм и 72 мм соответственно. Номинальная отключающая способность Icn от 6 кА до 10 кА в соответствии с EN 60898-1, номинальная чувствительность 10, 30 и 100 мА, также доступны версии с защитой от случайных срабатываний.
  • Ручной пускатель двигателя MS325 и адаптер для MS116, MS132
  • Ограничитель импульсных перенапряжений OVR
  • Выключатель-разъединитель IS404
  • Торцевые элементы
  • Комбинированный модуль, универсальный адаптер и другие аксессуары

Выбор продукции и документация

Выбор продукции
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube