Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройства дифференциального тока (ВДТ, АВДТ)

Высшая степень защиты людей и оборудования


Устройства дифференциального тока защищают от риска возникновения пожара и поражения человека током. Обширный ассортимент для охвата всех областей применения в жилом, коммерческом и промышленном секторах.Компания АББ предлагает все типы УДТ в соответствии с международными стандартами IEC, включая выключатели дифференциального тока, автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, ВДТ-блоки, реле утечки для установки на DIN-рейке.
 

Преимущества

  • Высокое качество
  • Широкий выбор устройств для промышленного и бытового применения
  • Аксессуары подходят для всей линейки System pro M Compact


Особенности

  • Доступные типы: AC, A, B, F, AP-R
  • Номинальные токи до 125 А. На токи свыше 125 А применяются дифференциальные реле
  • Доступны исполнения на токи утечки от 0,01 до 30 мА

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

 

Ассортимент

 

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube