Устройства защиты от импульсных перенапряжений УЗИП
Серия OVR предназначена для защиты электрических систем и оборудования от кратковременных повышений напряжения и импульсов, вызванных грозовыми разрядами и ведением работ в электросети.
Преимущества
- Разряд импульсных перенапряжений, возникающих в результате ударов молнии (с прямым или косвенным
воздействием) или при выполнении коммутационных операций
- Ограничение пика напряжения до допустимого уровня с учетом характеристик конечного оборудования
- Повышение качества обслуживания и увеличение срока службы оборудования
Особенности
- Полный ассортимент ограничителей перенапряжения для всех областей применения.Типы - T1, T2, T1+T2, TC,PV. Исполнения - моноблочные, со сменными картриджами и автозащищенные.
- Специальные возможности: индикатор работоспособности, система резервной защиты, сменные блоки, дополнительные контакты
- В ассортимент входят варианты для всех типов электрических сетей (TT, TNC, TNS, IT)