ABB basic E
Решение, на которое можно положиться
Боксы ABB basic E разработаны для применения в квартирах, коттеджах и административных зданиях. Щиты производятся в Европе, а их безопасность подтверждена испытаниями в лабораториях Италии и России (сертификаты CE и EAC). Шкафы доступны для заказа от 2 до 36 модулей. Двери могут быть двух цветов, дымчатый серый и белоснежно-белый. Современный лаконичный дизайн, варианты для установки на стену или в нишу позволят с лёгкостью подобрать решение к любой интерьерной и технической задаче. Клеммный блок N/PE, дин-рейки, комплект для крепления на стене (в навесном исполнении) и защитная картонная крышка (используется в боксах, устанавливаемых в стену, для предотвращения попадания штукатурных смесей внутрь основания шкафа) уже включены в стандартную комплектацию, таким образом шкафы являются полностью укомплектованными и не требуют дополнительных аксессуаров.
Преимущества:
- Угол открывания дверей 180 °
- Преднамеченные выбиваемые отверстия для ввода внутрь шкафа кабель-каналов и труб
- Изменяемое направление открывания дверей
- Укомплектованы клеммными блоками N/PE
Особенности:
- Двери двух типов: непрозрачная белая (RAL 9016), прозрачная серая
- Защита от проникновения пыли и влаги IP40
- Ударостойкость IK08 (5Дж)
- Материал изделия - термостойкий пластик