MISTRAL41F - IP41 монтаж в нишу
Система Pro Е комфорт MISTRAL41F новое поколение бытовых шкафов АББ предназначенных для монтажа в стены, оптимальная глубина основания обеспечивает идеальный балланс между внутренним пространством шкафа и возможностью установки его в тонкие перегородки. Так же в полые стены из гипсокартона. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral.
Преимущества
- Извлекаемая рама с Дин-рейками для быстрого и удобного расключения шкафа
- Уменьшенная толщины основания шкафа позволяет монтировать его в тонких перегородках
- Регулировка Дин-реек по высоте позволяет устанавливать большинство аппаратов System pro M, такох как S200, S800 и Tmax XT
- Симметричный дизайн позволяет легко менять направление открывания дверей
Особенности
- Двери трех типов: непрозрачная белая (RAL 9016), прозрачная серая, прозрачная “blue petrol”
- Ударостойкость IK08 (5Дж)
- Доступны в двух версиях GWT 850° C (повышенная огнестойкость) для установки в гипсокартонные стены и GWT 650° C не содержащие галогены.
- Возможна комплектация клеммыми блоками N/PE или без них