MISTRAL41W - IP41 навесной монтаж
Новая серия шкафов System pro Е comfort MISTRAL41W предоставляет монтажникам свободу и гибкость для реализации любого типа электропроводки в жилых зданиях. Экономия времени установки и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации позволяют использовать шкаф в любом помещении. Мы предусмотрели возможность устанавливать в шкафы универсальные клеммные блоки и различные типы дверей, а оптимальная глубина шкафа позволит без труда разместить в нем стандартное оборудование.
Преимущества
- Угол открывания дверей 180 °
- Преднамеченные выбиваемые отверстия для ввода внутрь шкафа всех видов кабель-каналов
- Симметричный дизайн позволяет легко менять направление открывания дверей
- Возможность дополнительного крепления проводов у основания бокса простыми кабельными стяжками
Возможности
- Двери трех типов: непрозрачная белая (RAL 9016), прозрачная серая, прозрачная “blue petrol”
- Защита от проникновения пыли и влаги IP41
- Возможна комплектация клеммыми блоками N/PE или без них
- Ударостойкость IK08 (5Дж)