Global site

MISTRAL65

Разработанный для промышленности гармонично сочетает в себе универсальность применения и неповторимый дизайн.

 
Данная серия шкафов была разработана с целью максимально удовлетворить потребности заказчика. С разработкой Mistral65 появилась возможность устанавливать различное оборудование по размерам и функционалу в один корпус с повышенной IP- защитой. Модульное оборудование, аппараты в литом корпусе, светосигнальная аппаратура, системы управления – всё это и многое другое может быть установлено в шкафы данной серии.

Преимущества

  • Широкая линейка выбора: от 4 до 72 модулей
  • Изготавливается из экологичных термопластов в двух температурных решениях (650° и 750°)
  • Перенавешиваемые двери двух типов с улом открывания 180 °
  • Регулируемое пространство между Дин-Рейками 125 и 150 мм

Особенности

  • Не содержат галогены (версия GWT 650°)
  • Ударостойкость IK09 (10Дж)
  • Защита от проникновения пыли и влаги IP65
  • Цвет непрозрачной двери RAL7035, прозрачной “blue petrol”

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документы

Технические данные и документы
Документы
Loading documents

 

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube