System pro E combi
Система комплектов от АББ превращает процесс установки и монтажа оборудования в простейшую задачу. Простота, скорость и безопасность – три основных особенности системы. Модули CombiLine могут быть заказаны:
В виде комплектов
По отдельным компонентам
На основе пожеланий наших заказчиков были разработаны дополнительные модули, которые значительно расширили ассортиментный ряд. Теперь с помощью системы CombiLine можно выполнить любой проект.
Преимущества
- Безопасность: Пластмассовая крышка (пластрон), входящая в состав каждого модуля, поможет дополнительно защитить пользователя от поражения электрическим током (в соответствии с рекомендациями п. 7.4.2.2.3с ГОСТ Р 51321.1-2007), а также придать оболочке опрятный внешний вид при открытой двери
- Скорость: использование готовых для установки наборов экономит время и ускоряет срок сдачи проекта
- Простота: сборка ведется по простым монтажным инструкциям и не требует специального инструмента
Особенности
- Система модулей для установки аппаратов до 850А
- Подходит для всех линеек распределительных шкафов от АББ
- Содержит модули для установки всех аппаратов и реализации любых функциональных узлов в НКУ