Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

System pro E  control

Современная технология — контроль и управление в Ваших руках


System pro E control — это линейка металлоконструкций производства компании АББ, предназначенных для автоматизации
Их усовершенствованию способствовал опыт, обретенный в ходе работы на наиболее развитых с точки зрения индустриализации и технологических достижений мировых рынках.
Металлоконструкции соответствуют стандартам IEC 62208 и IEC 60439-1, а также новому стандарту IEC 61439-1-2.
Их эксплуатационные характеристики являются ориентиром на рынке: высокая степень защиты по классу IP и устойчивости к воздействию механических факторов по классу IK допускает установку в большинстве промышленных сред.

Преимущества

  • Оболочки серии IS2 могут быть заказаны как в виде предварительно собранных конструкций, так и в виде отдельных компонентов для сборки в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
  • Обширный выбор размеров, версий и дополнительных аксессуаров для удовлетворения большинства требований промышленного сектора.
  • Высокая производственная эффективность (IP65, IK10) для применения в промышленной среде.
  • Соответствие стандартам IEC62208, IEC60439-1, IEC 61439-1-2, сертификация UL.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Технические данные и документы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube