Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Металлические консоли С2

Новая серия консолей С2 дополняет модельный ряд шкафов и боксов для средств автоматизации и производится только в моноблочной версии (кодировка СМ...К). Дизайн новой серии С2 гармонирует с остальными сериями шкафов для средств автоматизации SR2, AM2, IS2. Все перечисленные серии имеют общие аксессуары.

Консоли серии С2 изготавливаются из стальных листов толщиной 1,5 мм и имеют степень защиты IP55. Отвечают требованиям стандартов UL и CSA, получили маркировку Type12

Основные характеристики консолей серии С2     

  • Корпуса консолей изготавливаются из оцинкованных листов стали толщиной 1,5 мм, сваренных с помощью роботизированной системы, оснащаются болтами заземления М6
  • Степень защиты IP55 в соответствии со стандартами ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529)li>
  • внутренняя монтажная плата из оцинкованной стали толщиной 2 мм (в которой можно легко сверлить отверстия и нарезать в них резьбу), глубина установки регулируется с помощью специальных аксессуаров
  • Монтажная плата изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм, может регулироваться по глубине с шагом 25 мм. Установка монтажной платы в консоль осуществляется фронтально с помощью двух направляющих.
  • Цоколь состоит из 4 угловых элементов В = 100 мм, закрепленных на основании консоли; фланцы цоколя заказываются отдельно
  • Передние двери имеют угол открывания 100° и изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм, уплотнение по контуру двери выполнено из вспененного полиуретана
  • Замки, поставляемые в стандартном комплекте поставки, предназначены под ключ с двойной бородкой.
  • Откидывающаяся крышка верхней части консоли В=1400 мм крепится непосредственно на корпус, также она является реверсивной - может перенавешиваться и открываться как снизу вверх, так и сверху вниз

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?


Документация

Loading documents

Технические данные

 

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube