Моноблочные шкафы серии AM2 и AMX
Линейка шкафов АМ2 предназначена для создания устройств контроля и управления технологическими процессами и охватывает средний сегмент рынка шкафов автоматизации. Эти моноблочные конструкции предназначены для создания напольных шкафов автоматизации и позволяют реализовывать решения, зависящие от индивидуальных потребностей и традиций наших партнеров. Кроме того, cуществует возможность применения серии АМ2 в качестве шкафов для силового распределения
и автоматизации промышленного оборудования на производстве, в установках для кондиционирования
и вентиляции воздуха в сфере промышленного и гражданского строительства.
Основные характеристики:
• Широкий диапазон типоразмеров
• Степень защиты IP65 согласно стандарту МЭК 60529.
• Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм методом роботизированной сварки
• Монтажная плата из оцинкованной листовой стали толщиной 2,5 мм, плата регулируется по глубине с шагом 25 мм.
• Угловые элементы цоколя высотой 100 мм входят в базовый комплект поставки
• Передние двери, открывающиеся на 120°, изготовлены из стального листа толщиной 1,5/1,0 мм с прокладкой изнутри из вспененного полиуретана, нанесенной методом одностадийной заливки.
• Замок со вставкой под ключ с двумя бородками и запорным механизмом с количеством точек запирания от двух (для высоты шкафа 1400 мм) до четырех (для высоты шкафа 1600-1800-2000 мм).
• В вариантах исполнения шкафов с высотой 1000 и 1200 мм предусмотрены две точки запирания замком под ключ с двумя бородками.
• Крепящаяся на винтах задняя панель, изготовленная из стали толщиной 1,5 мм, снимается и заменяется дверью.
• Внутренняя дополнительная дверь из окрашенного стального листа толщиной 1,5 мм крепится на две внутренние стойки и располагается на расстоянии 50 мм от внешней фронтальной двери.
Шкафы для средств автоматизации серии AMX являются логическим продолжением серии AM2, и предназначены для применения на объектах с агрессивной внешней средой.
Отличительными особенностями шкафов серии AMX являются:
• Тип корпуса – цельносварной моноблок
• Материал – нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 316L – по запросу)
• Степень защиты - IP66 (согласно IEC EN 60529)
• Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С