Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Gemini IP66 многофункциональные шкафы

Универсальные термопластиковые шкафы для эксплуатации в жёстких полевых условиях

Выпуск компанией АББ универсальных пластиковых шкафов серии Gemini является революционным событием для рынка электрических шкафов низкого напряжения. Универсальные шкафы Gemini изготавливаются из термопластика методом формовки материала, полученного в результате двойной экструзии. Данный метод позволяет получать изделия с высокими механическими характеристиками стойкостью к ультрафиолету, атмосферным явлениям и агрессивным химическим средам.


Преимущества
     

  • Прочный и лёгкий благодаря применнению инновационных технологий
  • Большой ассортимент аксессуаров для распределения энергии и промышленной автоматизации
  • Рабочая температура от - 40 до +100 °С


Особенности 

  • Степень защиты: IP66, Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10) , GWT 750°C устойцив к ультрафиолету и химическим веществам
  • Соблюдены нормы RoHS, 100% вторичная переработка
  • Доступны в 6-ти размерах с прозрачными или не прозрачными дверями

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документы
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+