Шкафы для средств автоматизации серии IS2 и ISX
Корпуса серии IS2 доступны для заказа как в виде комплектов для сборки, так и в виде предсобранных конструктивов. Шкафы серии IS2 предназначены для создания щитов автоматизации, панелей контроля и управления технологическими процессами.
Шкафы серии IS2 являются сборными конструкциями, с возможностью установки в ряд, для создания панелей управления сложными промышленными установками. Они предназначены для напольного монтажа и обеспечивают возможность всестороннего доступа, а также позволяют изменять глубину установки монтажной платы.
Модульность конструкции шкафов серии IS2 обеспечивает максимальную простоту и скорость сборки и предлагает множество вариантов решения возникающих задач, благодаря широкому спектру имеющихся типоразмеров корпусов и аксессуаров для них.
Основные характеристики:
- Каркасные сборные шкафы с возможностью стыковки «бок-о-бок» и «спина-к спине»
- Крыша съемного типа может быть оборудована кондиционером воздуха, вентиляционными колпаками, верхним кабельным контейнером
- Основание шкафа поставляется открытым (без днища), что позволяет организовать ввод кабелей снизу. Также возможна установка различных типов фланцев (глухих, составных или скользящих)
- Возможна установка нескольких типов цоколей::
стандартный цоколь с высотой 100 мм
цоколь увеличенной высоты – 200 мм
транспортировочный цоколь – для перемещения с помощью роликов
-
Реверсивные двери (возможность открывания налево и направо), изготовленные из стального листа толщиной 2,0 мм, могут устанавливаться с четырех сторон шкафа
-
Дверные ручки могут оснащаться замками различных типов.
-
Монтажная плата имеет шаг установки по глубине 25 мм и имеет следующие варианты исполнения:
· Стандартная: способ установки фронтально или сзади
· Расширенная: в этом исполнении полезная ширина платы равна ширине шкафа. Установка платы в шкаф возможна только сбоку с использованием специальных направляющих (входят в комплект)
· Частичная: монтажная плата уменьшенной высоты, устанавливается с помощью профилей
Шкафы для средств автоматизации серии ISX являются логическим продолжением серии IS2, и предназначены для применения в следующих областях:
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Производство продуктов питания
• Фармацевтика
• Установка вне помещений
Отличительными особенностями шкафов серии ISX являются:
• Тип корпуса – сборный
• Материал – нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 316L – по запросу)
• Степень защиты - IP66 (согласно EN 60529)
• Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С