Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Шкафы металлические SR2 и SRX

В серию SR2 входит полный набор моноблочных боксов для монтажа устройств небольших и средних размеров, предназначенных для целей автоматизации, управления и контроля. Боксы серии SR2 были разработаны с учетом многолетнего опыта, полученного АББ при изготовлении металлических конструкций со степенью защиты IP 65 а также запатентованных АББ новаторских процессов изготовления.

Наиболее распространенным является использование боксов SR2 для монтажа управляющих и распределительных устройств для использования в автоматизированных производственных линиях или их частях, котлах, нагревательных установках и т.д.

В боксах серии SR2 шириной 400, 600 и 800мм также существует возможность установки оборудования для распределения с помощью специальных комплектов, состоящих из крепежных стоек и DIN-реек с лицевыми панелями, что позволяет изготавливать низковольтные комплектные устройства в соответствии со всеми стандартами.

Шкафы серии SRX IP66 из нержавеющей стали прекрасно дополняют гамму изделий АББ. Данная серия может использовать как внутри помещений так и снаружи. Серия шкафов SRX пользуется особенным спросом в пищевой, химической и нефтяной промышленностях.

Основные характеристики  
   

  • широкий ряд типоразмеров
  • степень защиты IP 65 / IP 66 (SRX)
  • внутренняя монтажная плата из оцинкованной стали толщиной 2 мм (в которой можно легко сверлить отверстия и нарезать в них резьбу), глубина установки регулируется с помощью специальных аксессуаров
  • симметричность конструкции - для смены направления открывания двери бокс надо просто перевернуть
  • возможность установки всех типов устройств, а также модульных компонентов на DIN-рейку в сочетании с модульной панелью на петлях

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документы для SR2
Документы для SRX
Loading documents
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube