System pro E energy
Характерным принципиальным отличием этих новых шкафов навесного и наполного монтажа является целостность и стабильность во всех отношениях — от высокой степени безопасности до простоты установки и обширностиассортимента, который позволяет подобрать вариант, удовлетворяющий всем требованиям конкретного объекта.
Преимущества
- Линейка TwinLine включает 424 типа шкафов настенного и напольного монтажа, что позволяет охватить все возможные варианты применения
- Инновационная технология ввода кабеля через фланцы с возможностью установки без использования специального инструмента и увеличенным полезным пространством на 84 %
- Упрощенный подход к установке дополнительных принадлежностей для сокращения требуемого пространства для хранения и ускоренного реагирования на запросы клиентов
- Быстрая и простая сборка всех внутренних компонентов
Особенности
- Оба класса защиты: I (заземление) и II (двойная изоляция)
- Шкафы подготовлены к установке модулей CombiLine- M, монтажных плат, распределительных панелей или комбинированных наборов
- Оптимальный доступ и монтаж внутри шкафа, благодаря углу открывания двери 180 градусов
- Соответствие стандарту IEC 61439-1, -2 и -3