Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Компактные распределительные щиты серии AT/U

Навесной и внутрестенный монтаж

Новая серия компактных распределительных щитов, разработанна с учётом пожеланий опытных монтажников и отличаются новизной технических решений, гибкостью и скоростью монтажа. Щиты могут применяться для коммерческих, промышленных и бытовых целей – широкий ассортимент продукции предлагает решение для любого вида монтажных работ – от стандартных решений с настенной установкой, до установки в гипсокартонные стены. 

Основные преимущества

  • Возможность монтажа внутри полых и сплошных стен (кирпич или гипсокартон)
  • Быстрая и простая фиксация проводов при помощи встроенной гребёнки
  • Достаточно места для удобного и быстрого подключения аппаратов
  • Широкий ассортимент навесных и встраиваемых корпусов от 36 до 192 модулей

Основные характеристики

  • Класс электроизоляции II
  • Шкафы полностью укомплектованы и готовы к использованию
  • В стандартную комплектацию входят самозажимные клеммные блоки N/PE
  • Расстояние между Дин-рейками 125 мм

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документы
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube