Огнестойкие шкафы для противопожарных решений
Меры по предотвращению пожаров должны предприниматься не только владельцами зданий, но и разработчиками электроустановок и изготовителями распределительного оборудования. Ослабленные контакты, короткое замыкание, электрические дуги, перегрузки по току, повреждения изоляции и грозовые разряды – всё это может стать причиной пожара.
Компания АББ предлагает инновационную систему огнестойких шкафов, сконструированную из огнеупорных материалов, с применением оптимальной технологии и экономичной внутренней конфигурацией.
Большой ассортимент навесных (открытой установки и установки в нишу), напольных шкафов, огнестойких оболочек и дверей представлен в широком варианте типоразмеров.
Что касается уровня пожарной безопасности, то огнеупорные свойства изделий сохраняются в течение 30/90 мин. Испытания огнестойких шкафов были проведены в соответствии с DIN 4102 Часть 11 и 12 Электротехнические системы распределительных панелей прошли испытания в соответствии с DIN EN 60439-1 (ГОСТ 51321-1), Раздел 8.2.1.; Испытания на соответствие пределу огнестойкости при расчетной максимальной выдерживаемой температуре в стандартных условиях эксплуатации оборудования.
Тип монтажа:
- Настенные шкафы для установки в нишу
- Настенные шкафы для открытой установки
- Напольные шкафы
- Огнестойкие оболочки поверх существующего шкафа
- Огнестойкие двери
Шкафы изготовлены из:
- Спрессованного под давлением многослойного материала
- Огнестойкость в соответствии с требованием DIN 4102-1
- Материал класса А2, огнестойкий, дымонепроницаемый
Поверхность:
- Светло-серого цвета RAL 7035
- Края контрастного цвета
Двери:
- Возможны варианты с правосторонним или левосторонним открытием
- Угол открытия 180°
Запирание двери:
- Поворотная ручка с возможностью установи личинки с ключом
Внутренняя конфигурация:
- Шкафы подготовлены для установки модульной системы CombiLine-M на EDF – профили
Ввод кабеля:
- Верхние и нижние огнестойкие фланцы входят в стандартную комплектацию
Стандартная вентиляция:
- Вентиляционные отверстия закрываются автоматически в случае пожара
Дополнительные характеристики:
- IP42, температура эксплуатации от -5° до + 40° С, класс защиты II