Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Серия B

Настенные корпуса серии B IP43 

Шкафы настенного монтажа серии В являются универсальным решением. Данные оболочки изготавливаются из листовой стали и хорошо сохряняют геометрические размеры даже под нагрузкой. На верхней части шкафа имеются проемы под фланцы, на нижней и боковых сторонах шкафа имеются удаляемые заглушки. Ввод кабеля осуществляется через мембранные фланцы. Шкафы полностью подготовлены для установки стандартных панелей CombiLine-M и монтажных плат из оцинкованной листовой стали.

 

Основные преимущества

  • Широкий ассортиментный ряд
  • Расширенное пространство для прокладки проводов
  • Все типы шкафов подготовлены для установки модулей CombiLine-M

Основные характеристики

  • Класс электроизоляции I
  • Подготовлен для установки модулей CombiLine-M с помощью EDF-профилей
  • Подготовлен для установки монтажной платы из гальванизированной листовой стали
  • Порошковое покрытие, цвет RAL 9016
  • IP 43, шкафы изготавливаются из листовой стали
  • На нижней и боковых гранях отверстия для установки фланцев закрыты выбиваемыми заглушками, на верхней грани - открыты. Фланцы ZB40 и ZB43 входят в комплект поставки
  • По умолчанию шкаф комплектуются запирающим устройством ZB113
  • Шкафы с полезной шириной 750 мм (FB = 3) и более имеют двустворчатую дверь
  • Угол раскрытия двери - 130 градусов 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документы
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube