TwinLine
Система оболочек TwinLine с комплектами для установки аппаратов CombiLine отвечает современным требованиям, предъявляемым к электроустановкам вторичного уровня энергоснабжения, и являются идеальным решением в сферах распределения электроэнергии и автоматизации зданий.
Преимущества
- Широкий ассортимент навесных и напольных корпусов, состоящий из 104 различных типоразмеров
- Для подготовки корпуса к вводу кабеля не нужен инструмент (пробойник или пуансон), кабель вводится через фланцы, сохраняющие степень защиты IP55
- Все корпусы можно соединять как вертикально, так и горизонтально, создавая многопанельные НКУ с раздельными секциями
- Новый подход к упаковке позволяет не вынимать корпус из защитной коробки во время монтажа аппаратов и отправить готовое НКУ на объект, не затрачивая время и деньги на повторную упаковку
Особенности
- Номинальный ток In до 850A
- Степень защиты IP: IP55
- Соответствие стандартам: IEC 61439-1, -2 and -3