System pro E power
System pro E power это инновационное решение от компании АББ для построения главных распределительных щитов с номинальным током до 6300 А и токами короткого замыкания до 120 кА. Система создавалась в полном соответствии с последними международными стандартами и по своим электрическим и мехническим характеристикам, а также по степени защиты и формам внутреннего секционирования отвечающее всем промышленным требованиям.Кроме того, System pro E Power гарантирует полную совместимость со всем активным оборудованием выпускаемым компанией АББ.
Адаптивность как преимущество
Сборка шкафа может осуществляться в любой последовательности. Требуется всего несколько элементов конструктива для построения 120 конфигураций. Степень защиты IP65 может быть достигнута для всех конфигураций шкафов. Новые шинные системы используют одни и те же универсальные компоненты.
Скорость как преимущество
Простой и эффективный алгоритм сборки НКУ позволяет снизить затраты времени. Простая и безошибочная установка монтажных комплектов. Новые монтажные платы с системой быстрого монтажа "click-in". Внутреннее разделение достигается простой установкой аксессуаров в определенной последовательности.
Простота как преимущество
Безошибочная сборка каркаса шкафа, который абсолютно симметричен. Модульные стойки и поперечные траверсы соединяются при помощи новой запатентованной системы креплений с осевым винтом.