Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

4-полюсные контакторы AF

Чтобы заставить объекты перемещаться, ими нужно управлять.

Контакторы AF, созданные на основе технологии AF, задают новый отраслевой стандарт. Катушка с электронным управлением предоставляет многочисленные преимущества по сравнению с традиционными решениями и в сочетании с обширным набором функций, предлагаемых АББ, позволяет добиваться оптимальной конфигурации.

Преимущества

  • Оптимизация логистики и сокращение административных расходов за счет уменьшения количества вариантов изделий для выбора
  • Возможность обращения в глобальную службу поддержки и использования одной и той же продукции во всех регионах
  • Уменьшение энергопотребления катушки на 80 % позволяет экономить электроэнергию
  • Надежная и непрерывная работа при скачках и просадках напряжения благодаря использованию технологии AF.

Возможности

  • До 1000 А, 690 В AC-1
  • Всего 4 катушки покрывают диапазон напряжения катушек 24–500 В перем. тока и 20–500 В пост. тока
  • Встроенный ограничитель перенапряжения
  • Зеркальные контакты
  • Простые в использовании дополнительные аксессуары с возможностью установки простым защелкиванием.

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube