Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Автоматические выключатели для защиты двигателей являются электромеханическими устройствами для защиты силовой цепи. Они используются для коммутации электродвигателей вручную и для их защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и обрыва фазы без применения плавких предохранителей. Защита без использования предохранителей позволяет экономить средства и требуемое пространство, а также обеспечивает быстрое срабатывание в случае короткого замыкания, поскольку двигатель отключается за считанные миллисекунды.
Преимущества
Возможности
- Ручное управление / защита от коротких замыканий и перегрузок
- Регулируемый ток защиты от перегрузок и индикация срабатывания расцепителя
- Функция отключения
- Температурная компенсация
- Удаленное управление с помощью расцепителей минимального напряжения или независимых расцепителей
- Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics до 100 кА.