Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Контакторы для железнодорожной отрасли

Специализированные контакторы первого класса

Контакторы AF..(Z)B можно использовать в любых условиях эксплуатации, включая пассажирские вагоны и локомотивы на железных дорогах, поезда метро или трамваи. Контакторы и контакторные реле используются в подвижных составах для управления освещением, нагревом, размыканием, кондиционированием воздуха, вентиляцией и дверьми.

Преимущества

  • Компактная конструкция позволяет уменьшить пространство, необходимое для установки, на 20 %
  • Снижение веса на 45 % привело к меньшему потреблению энергии приводным механизмом подвижного состава
  • Оптимизация логистики благодаря сокращению различных вариантов продукции на 90 %, и всего 3 катушки покрывают диапазон напряжения катушки от 24 В пост. тока до 220 В пост. тока
  • Забота об окружающей среде благодаря снижению энергопотребления катушки на 68 %.

Возможности

  • 3- и 4-полюсные контакторы, контакторные реле
  • Существуют модели со стандартными винтовыми клеммами и клеммы для кабеля с концевым наконечником
  • Соответствие всем стандартам для подвижных составов: IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 кат.1 классB
  • Могут достигать самого строгого уровня требований к пожаробезопасности без ограничений в монтаже: EN 45545, уровень опасности HL2 или HL3, NF F 16- 101/102 кат. A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM и BSS
  • Электронный интерфейс катушки поддерживает широкий диапазон управляющего напряжения постоянного тока и контролирует колебания напряжения питания, при аккумуляторном питании
  • Компания АББ имеет сертификат IRIS (International Railway Industry Standard ― Международный стандарт железнодорожной промышленности).

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube