Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Контакторы для коммутации постоянного тока

Для компактного и эффективного решения для коммутации постоянного тока

Контакторы GA и GAF специально предназначены для переключения цепей постоянного тока с напряжением до 1000 В. Благодаря эффективному отключению цепей постоянного тока данная серия продукции является самой компактной на рынке. Наша стандартная серия контакторов AF может также использоваться для переключения постоянного тока до 850 В пост. тока.

Преимущества

  • Компактная и современная конструкция
  • Одобрено МЭК и UL
  • Возможность обращения в глобальную служб поддержки и использования одной и той же продукции во всех регионах
  • Надежность работы во всех сетях

Возможности

  • До 2000 А, 1000 В пост. тока
  • Контакторы GAF основаны на признанной технологии AF
  • Широкий диапазон управляющего напряжения (например, 100–250 В перем./пост. тока)
  • Интерфейс ПЛК, 24 В пост. тока — 100 мА
  • Встроенный ограничитель перенапряжения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube