Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Решение для управления и защиты электродвигателей с новой технологией втычного монтажа 

Контакторы AF...K и автоматические выключатели MS132...K 


В новой линейке оборудования для управления и защиты электродвигателей применяется новая технология втычного монтажа. Вам понадобится всего одно действие для подключения проводников без использования инструментов, что позволит снизить время монтажа до 50 % по сравнению со стандартными устройствами с винтовыми клеммами.  Использование втычных клемм позволяет обеспечить высокую надежность соединения. Если для Вас важны скорость, удобство монтажа и надежность соединения — используйте новые линейки аппаратов с технологией втычного монтажа. 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

ABB__Speed_up_your_projects_100

Быстрая сборка

  • Соединения 2-в-1.
    Использование втычных клемм позволяет подключать как гибкие проводники с наконечником, так и одножильные жесткие проводники без наконечника без использования каких-либо инструментов — кабель можно вставить в клемму рукой. 

  • Широкий ассортимент аксессуаров.
    Совместимость с оборудованием с винтовыми клеммами.
    Аксессуары со втычными клеммами можно также устанавливать на стандартные аппараты с винтовыми клеммами

  • Комплексное решение.
    До 38 А, 18,5 кВт, 400 В AC при 3-фазном подключении
    До 50 А AC при 1-фазном подключении
    Широкий ассортимент аксессуаров
ABB__Easy to Install_100 

Удобный монтаж

  • Всего один инструмент для всех операций.
    Вам понадобится отвертка шириной 3 мм только для подключения гибкого проводника без наконечника, а также для демонтажа всех видов проводников.

  • Соединения без использования инструментов.
    Монтаж и демонтаж аксессуаров
    не требует использования инструментов.
    Для подключения гибких проводников без наконечника понадобится только отвёртка.
  • Возможность автоматизированного монтажа.
    Решения с технологией втычного монтажа предполагают 
    Подключение всех кабелей под углом 90° к фронтальной поверхности и доступ к клеммам с лицевой стороны.
     
ABB__Continous_operation_100

Надежное соединение

  • Гарантированная надежность
    Особая конструкция пружинного соединения гарантирует надежный электрический контакт, обеспечивает постоянное контактное усилие и не требует обслуживания в течении всего срока службы.

  • Устойчивость к вибрациям.
    Технология втычного монтажа прошла испытания на ударные и вибрационные нагрузки согласно стандартам МЭК. Высокая надёжность оборудования с втычными клеммами даже в экстремальных условиях эксплуатации.

  • Не требуется протяжка соединений.
    Благодаря самозажимным клеммам нет необходимости в повторной протяжке после транспортировки или в течение срока службы оборудования. 


Полезные ресурсы

Технические данные и документация

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube