ty-met-logo

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

Кабельные стяжки Ty-Met™ из нержавеющей стали — это непревзойденное решение для укладки кабелей в самых суровых условиях и в опасных зонах, как внутри помещениях, так и снаружи: в нефтехимической и пищевой промышленностях, на электростанциях, в шахтах, в судостроении, на побережье и прочих агрессивных средах.


Кабельные стяжки из нержавеющей стали Ty-Met:

  • Отличаются высокой механической прочностью в сочетании с химической и температурной устойчивостью
  • Сертифицированы в соответствии с международными стандартами: UL, Германский Ллойд, Регистр судостроения Ллойда и Дэ Ношке Веритас
  • Все модели изготавливаются из нержавеющей стали марки 316 (для судостроения), что обеспечивает дополнительную устойчивость к коррозии
  • Доступны как модели без покрытия (для высокотемпературных сред), так и модели с платиковым покрытием, не содержащим токсичных веществ и галогенов, которое обеспечивает защиту рук монтажников и кабелей, а также изоляцию между различными материалами
  • Ассортимент специализированных ручных инструментов ускоряет процесс монтажа, делая его надежным и эстетичным

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language