ty-rap-logo

Кабельные стяжки премиум-класса

Продуманная конструкция и применение передовых материалов делают кабельные стяжки Ty-Rap® идеальным решением там, где надежность и качество действительно важны. Им подражали, но никогда не могли достичь того совершенства Ty-Rap®, которое обеспечивает высшую степень надежности.

В номенклатуре Ty-Rap® есть кабельные стяжки специально разработанные для различных областей применения. Какими бы ни были требования к устойчивости стяжек к воздействию высоких температур, пламени, длительному воздействию УФ облучения, агрессивных сред или высокой нагрузочной способности, у АББ есть для этого решение. Абб может также предложить инструмент для установки кабельных стяжек, который позволит провести монтаж быстрее и надежнее.

Преимущества:

  • Стальной блокирующий зуб: блокирующий механизм стяжки Ty-Rap® сделан из нержавеющей стали, механическая прочность которой, в отличие от пластика, не зависит от уровня влажности окружающей среды. Это делает фиксацию долговечной и надежной.
  • Меньше точек механического напряжения в конструкции: плавность обводов и отсутствие насечек сокращают механические напряжения в стяжке. Ребристая рифленая поверхность препятствует скольжению стяжки вокруг и вдоль пучка проводов под воздействием вибрации и внешних воздействий.
  • Меньше усилий при прокладке жгута: низкопрофильный дизайн головной части обеспечивает безопасное использование стяжек в тесном пространстве. Да и руки монтажника не повреждаются.
  • Возможность работать в самых тяжелых условиях эксплуатации: широкий выбор специальных материалов позволяет применять стяжки при повышенных и пониженных температурах, в агрессивных и коррозионных средах, при повышенном уровне радиации и т.п.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ассортимент

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language