Таблицы выбора

Таблица выбора кабельных стяжек

  wcm-cable-ties-selection-guide-ty-fast wcm-cable-ties-selection-guide-spec-kon
wcm-cable-ties-selection-guide-ty-rap
wcm-cable-ties-selection-guide-twist-tail
wcm-cable-ties-selection-guide-ty-met
 Характеристика  Spec-Kon  Ty-Fast  Ty-Rap  Twist Tail  Ty-Met нержавеющая
 сталь
Скачать  Брошюра  Каталог  Каталог  Каталог  Каталог
Длина  100 - 912 мм  112 - 1214 мм  92 - 1143 мм  181 - 358 мм  93 - 1400 мм
Нагрузочная способность  До 780 N  До 1120 N  До 780 N  До 133 N  До 1117 N
Материал  Полиамид 6.6  Полиамид 6.6
 Полиамид 6.6
 Полиамид 4.6
 Полиамид 11
 Полиамид 12
 Полипропилен
 Фторопласт
 Полиамид 6.6  Нержавеющая сталь 304
 Нержавеющая сталь 316
Температура мин.  -40°C  -40°C  -60°C  0°C  -80°C 
Температура макс.  +85°C  +85°C  +170°C  +85°C  +150°C (пластиковое
 покрытие) /+300°C
Разнообразие цвета    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 
УФ стойкость  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Не содержит галогенов  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Не содержит силикона  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Класс воспламеняемости  UL 94 V-2  UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 HB
 UL 94 V-2  UL E49405
Стойкость к распространению горения    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
Стяжки с монтажным отверстием    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Стяжки для панельного монтажа    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Стойкие к повышенной температуре    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
С маркировочной площадкой    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Со стальным блокирующим зубом      lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Обнаруживаемые металлодетектором      lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Монтаж без инструмента        lrmi_wcm_selection_guide_check  
С маркировкой CE  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check    lrmi_wcm_selection_guide_check
Сертификация UL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
Сертификация UR    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Lloyd's Register    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
Bureau Veritas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
Сертификация GL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 lrmi_wcm_selection_guide_check
Сертификация VG/Mil    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 
Сертификация RoHs  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check

Таблица выбора инструмента для стяжек

Инструмент для пластиковых стяжек


 Артикул

 Характеристика

 Натяжение

 Способ резки

 Для кабельных стяжек

   Инструмент для пластиковых стяжек
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50  ERG50  Эргономичный ручной инструмент с непревзойденным уровнем
 надежности и производительности
 регулируется  автоматический  2.4 мм - 4.8 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG120
 ERG120  Эргономичный ручной инструмент с непревзойденным уровнем
 надежности и производительности
 регулируется  автоматический  4.8 мм - 7.6 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50P
 ERG50P  Эргономичный пневматический инструмент с непревзойденным уровнем
 надежности и производительности
 регулируется  автоматический  2.4 мм - 4.8 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT199
 WT199  Полуавтоматический ручной инструмент, соответствующий
 специальному применению (№ MS-90387-1)
 регулируется  автоматический  2.4 мм - 4.8 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT193A
 WT193A  Прочная конструкция, идеально подходит для связок
 большого объема (кабельные жгуты)
 регулируется  автоматический  2.4 мм - 4.8 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT1-TB
 WT1-TB  Затягивающий инструмент для техобслуживания
 и мелкосерийного производства
 не регулируется  резка со скручиванием  2.4 мм - 4.8 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT197
 WT197  Полуавтоматический ручной инструмент,
 соответствующий специальному применению
 (№ MS-90387-2)
 регулируется
 автоматический  4.8 мм - 7.6 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT2-TB
 WT2-TB  Затягивающий инструмент для техобслуживания и
 мелкосерийного производства
 не регулируется  резка со скручиванием  4.8 мм - 7.6 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L300-FR
 L300-FR  Прочная конструкция с проверенной
 на практике надежностью
 не регулируется  вручную  7.6 мм - 9 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT3D
 WT3D  Прочный металлический корпус с пластмассовыми ручками
 предназначен для затягивания и резки кабельных
 стяжек повышенной прочности
 не регулируется  резка со скручиванием  7.6 мм - 12.7 мм
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L-500-EU
 L-500-EU  Прочная металлическая конструкция  регулируется  автоматический  4.7 мм - 13.3 мм

Инструмент для стяжек из нержавеющей стали Ty-Met™

 

 Артикул

 Характеристики

 Натяжение

 Способ резки

 Для кабельных стяжек

   Инструмент для стяжек из нержавеющей стали TY-MET™
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT1-TB  CT1-TB  Затягивающий крючок обеспечивает вспомогательное действие
 при ручном натяжении стяжек
 не регулируется  без резки  разъемные, лестничные
 и ленточные модели
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT2-TB
 CT2-TB  Базовый ручной инструмент  не регулируется  без резки  разъемные, лестничные
 и ленточные модели
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-WT3S
 WT3S  Прочный металлический ручной инструмент
 с резиновыми ручками
 не регулируется
 без резки  лестничные и
 ленточные модели
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT3
 CT3   Экономичный затягивающий инструмент  не регулируется  вручную  лестничные, ленточные модели
 и модели с шариковым замком
 (ширина до 12 мм)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-L600
 L600  Затягивающий инструмент  не регулируется  вручную
 (резка со скручиванием)
 с шариковым замком
 (ширина: 4.6 и 7.9 мм)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT4-TB
 CT4-TB  Уникальная 3-сторонняя рукоятка может использоваться в
 различных положениях. Незаменим в труднодоступных
 местах с ограниченном доступом
 не регулируется  вручную  разъемные, лестничные
 и ленточные модели
 
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT5
 CT5  Настраиваемый инструмент с регулируемым натяжением
 и функций автоматической резки
 регулируется  автоматически  лестничные и
 ленточные модели
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT6
 CT6  Настраиваемый инструмент с регулируемым натяжением
 и функций автоматической резки
 регулируется  автоматически  с шариковым замком
 (ширина: 4.6 и 7.9 мм)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT7
 CT7  Инструмент для затягивания и резки
 с храповым механизмом
 не регулируется  вручную  с шариковым замком
 (ширина: 12 и 16 мм)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT8
 CT8  Инструмент для затягивания и резки
 с храповым механизмом
 не регулируется  вручную  ленты на катушке
 (любой ширины)

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language