Кабельные наконечники и коннекторы

АББ – признанный лидер в производстве кабельных наконечников, которые можно применять практически во всех областях электротехники


Основные продукты и их преимущества

Color Keyed®
Комплексное решение, успешно выдерживающее самые жесткие условия испытаний. Наконечники Color-Keyed изготавливаются из 99,9% чистой безкислородной меди. Цветовая маркировка обжимных матриц и соответствующих им по сечению наконечников позволяет избежать возможных ошибок при выборе матрицы, что в результате дает точную и надежную опрессовку наконечника на проводник.

Кабельные наконечники Spec-Kon®
Кабельные наконечники Spec-Kon, изготовленные из высокопроводящей меди с антикоррозионным оловянным лужением. На наконечниках имеется маркировка сечения подключаемого проводника и диаметра отверстия под шпильку. Удлиненный воронкообразный концевик облегчает заведение проводника и обеспечивает большую площадь контакта. Селективный отжиг наконечников позволяет получить более мягкий материал в хвостовике, сохранив высокую жесткость контактной части.

Надежный инструмент для опрессовки
Самый удобный и эргономичный инструмент на рынке. Наименьшие усилия при опрессовке из всех инструментов этого класса. Механизм инструмента обеспечивает полный воспроизводимый цикл обжатия.

Ассортимент

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language