Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Обеспечьте непревзойденные возможности подключения, надежность и безопасность

Еще больше возможностей

Если вы укажете в проекте TruONE®, вы придаете вашему проекту более высокий уровень простоты и надежности. Установщики смогут сэкономить время при установке. Менеджеры объектов смогут оптимизировать обслуживание. И каждый сможет спокойно отдохнуть с превосходными функциями быстрого переключения, непревзойденной надежностью и передачей данных.


Безопасность и защита - Снижает риск получения электротравмы

TruONE® позволяет выполнять аварийное ручное управление под нагрузкой, даже не открывая дверь шкафа, в случае прямого монтажа дисплея на АВР. Дисплей можно отсоединить от АВР и установить на дверь, что обеспечивает большую гибкость при монтаже. Независимо от способа установки дисплея в местах возможного прикосновения оператора нет необходимости подключать опасные линейные и фазные напряжения, поэтому риск травмы оператора из-за неисправности оборудования исключён.

Посмотрите, как TruONE® позволяет произвести коммутации в ручном режиме → Видео


Непрерывная эксплуатация

Чтобы упростить эксплуатацию и значительно сократить время простоя и расходы на обслуживание, TruONE® оснащен функциями самодиагностики, а основные узлы можно заменить непосредственно на объекте. Попрощайтесь с мерцающим освещением и останавливающимися моторами. TruONE® обеспечивает быстрое синфазное переключение, гарантируя незаметное использование генератора в рабочие часы.

Оптимальный интерфейс - упрощает совместимость

TruONE® поддерживает возможности облачных технологий ABB Ability™ EDCS, которые упрощают интеграцию и применение TruONE® совместно с другими аппаратами АББ, гарантируя единый пользовательский интерфейс и общее программное обеспечение. Втычные модули коммуникации для семи из наиболее распространённых протоколов передачи данных обеспечивают лёгкую установку и подключение уже сейчас.


Узнать больше про ABB Ability™ EDCS 


Надежный в экстремальных условиях

Вы можете быть уверены в том, что TruONE® превосходит стандартные требования к производительности и надёжности, чтобы обеспечить вам бесперебойную работу даже в самых суровых условиях эксплуатации TruONE® - это единственный АВР, гарантирующий безопасную и надёжную работу при резких изменениях температуры (-25 – +70°C) и напряжения (200–480 VAC +/-20%), а его стойкость к вибрациям и ударам соответствует МЭК 60068-2-6 и МЭК 60068-2-27.

TruONE® также обладает стойкостью к коротким замыканиям и остается полностью работоспособным после воздействия аварийных ситуаций.

Внешние условия могут измениться из-за нештатных ситуаций, производительность TruONE® - никогда.


 

   Документация

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube