Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Экономия времени на каждой сборке

TruONE® заменяет обычную систему компонентов АВР на единый блок для удобства и надежности.

Теперь сборщики могут существенно упростить установку и обслуживание, одновременно обеспечивая непревзойденную надежность коммутационного оборудования с TruONE®. Это первый в мире специально спроектированный АВР, объединяющим в едином корпусе контроллер и силовую часть.


Простота установки - До 80% меньше время установки
Зачем тратить время на сборку АВР из компонентов и большого количества соединительных проводов, не говоря уже о времени, затраченном на тестирование? TruONE® - это первый готовый АВР, который объединяет всё необходимое в одном корпусе, включая контроллер со съёмным дисплеем. Он может быть установлен в стандартный корпус с минимальным количеством точек подключения.

Посмотрите на варианты установки HMI в конструктиве → Видео


Ускорение проектирования
Благодаря возможности автоматического ввода TruONE® в эксплуатацию вы можете ещё больше ускорить свой проект. Предварительно созданные файлы конфигурации могут быть загружены в TruONE® прямо на объекте с ноутбука, минимизируя риск человеческой ошибки и сокращая время программирования и настройки на 80%.

Непрерывная эксплуатация
Чтобы упростить эксплуатацию и значительно сократить время простоя и расходы на обслуживание, TruONE® оснащен функциями самодиагностики, а основные узлы можно заменить непосредственно на объекте. Попрощайтесь с мерцающим освещением и останавливающимися моторами. TruONE® обеспечивает быстрое синфазное переключение, гарантируя незаметное использование генератора в рабочие часы.

Оптимизация хранения
TruONE® поддерживает широкий диапазон рабочих напряжений от 200 до 480 VAC (+/-20% ), что позволяет уменьшить количество ассортиментных позиций и оптимизировать складской запас.

Экономия пространства

Все аксессуары TruONE® втычные и могут быть самостоятельно установлены внутрь аппарата, благодаря чему не требуется дополнительное пространство в шкафу. Любые возможные исполнения подходят для стандартных оболочек.

Посмотрите насколько легко установить аксессуары TruONE® → Видео

Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube