Модули расширения DX111, DX122
Расширение входов-выходов UMC100

Эти модули предоставляют дополнительные цифровые входы, а также выходы реле и аналоговый выход.
Входы легко (без программирования) настраиваются как входные аварийные или предупредительные сигналы с заданным временем задержки и тестовым сообщением, показанным на панели оператора.
Все входы-выходы полностью доступны для системы управления и программируемых логических контроллеров.
Простое 2-проводное подключение к UMC100 обеспечивает гибкий монтаж на расстоянии до 3 метров.
DX111 обеспечивает входы для 24 В пост. тока
DX122 обеспечивает входы для 110 / 230 В перем. тока

 

    Преимущества

    • Все необходимые входы-выходы в одном корпусе
    • Гибкий монтаж в системе управления двигателем (MCC)

    Возможности

    • 6 цифровых выходов 24 В пост. тока или 120 / 230 В перем. тока
    • 4 выхода реле
    • 1 аналоговый выход с регулируемым диапазоном от 0 до 10 В, от 0/4 до 20 мА
    • Простое 2-проводное подключение к UMC100

    Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

    Технические данные и документация

    Технические данные
    Документация
    Loading documents

    Популярные страницы

    Следите за нашими обновлениями

    LinkedIn YouTube
    Select region / language