Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство плавного пуска PSTX

Усовершенствованная серия

Создание устройства PSTX стало результатом многолетних исследований и разработок продукции с применением обширной базы накопленных знаний об особых требованиях к условиям эксплуатации. Устройство PSTX ― это наше последнее достижение в области управления двигателями и их защиты, которое обладает повышенной надежностью, позволяющей применять его для пуска двигателя в любых условиях эксплуатации.

Преимущества

  • Гарантированная надежность двигателя
  • Повышенная эффективность установки
  • Повышение производительности в конкретных рабочих условиях

Возможности

  • Комплексная защита электродвигателя
  • Трёхфазное управление
  • Рабочее напряжение: 208–690 В перем. тока
  • Широкий диапазон напряжения питания: 100–250 В, 50/60 Гц
  • Номинальный рабочий ток: от 30 до 1250 А (2160 А при подключении «в треугольник»)
  • Печатные платы с защитным покрытием
  • Управление крутящим моментом для управления насосами
  • Съёмная панель управления
  • Функция позиционирования и реверса двигателя на пониженной скорости

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Технические данные
Документация
Изучить PSTX (3D модель)
Изучить HMI (3D модель)
Видео
Loading documents

Передовое решение для пуска и управления электродвигателями


Новые устройства плавного пуска серии PSTX являются примером комплексного подхода к разработке современного электротехнического оборудования. Многолетний опыт в области научных исследований и требования современного электротехнического рынка нашли свое отображение в устройствах плавного пуска серии PSTX. Данные устройства являются последним достижением в области оборудования для управления и защиты электродвигателей.

Увеличение эффективности и повышение производительности теперь возможны без существенных затрат. Устройства плавного пуска серии PSTX является передовым решением для актуальных задач, существующих сегодня.

PSTX rotation
PSTX rotation
PSTX rotation

    Съемная панель управления

    Устройства плавного пуска серии PSTX поставляются со съемной клавиатурой в стандартной комплектации. Ее можно установить на дверь шкафа управления, это позволяет при чтении информации о состоянии или изменении настроек не прерывать рабочий процесс.

    Большой графический дисплей и встроенные подсказки на русском языке позволяют легко и быстро настроить функции PSTX. Интерфейс схож с интерфейсами другого оборудования ABB, что ускоряет обучение персонала, занимающегося эксплуатацией персонала. PSTX поддерживает 14 языков в том числе и русский, а также различные дополнительные опции, позволяющие настроить индивидуальные главные экраны (до пяти различных экранов). Пользовательские главные экраны можно использовать для отображения информации о состоянии установки и параметрах, которые необходимы для контроля технологических процессов.

    PSTX HMI detach
    PSTX HMI detach
    PSTX HMI detach
      Плавный пуск электродвигателей
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция динамического торможения электродвигателя
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция защиты от недогрузки
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция позиционирования и реверса
      Устройства плавного пуска PSTX
      Функция блокировки обратного вращения
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция защиты от перегрузки
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция очистки насосов
      Устройства плавного пуска PSTX

      Функция управления крутящим моментом
      Устройства плавного пуска PSTX

      Популярные страницы

      Веб-каналы АББ

      Следите за нашими обновлениями

      LinkedIn YouTube