Оптимальное предложение
Компания ABB предлагает полную серию выключателей нагрузки и выключателей безопасности в алюминиевых боксах на токи от 16 до 600 Ампер. Предложение включает в себя 3х и 4х полюсные версии аппаратов с фронтальным или боковым управлением с черными или красными рукоятками.
Работа в экстремальных условиях
Корпуса аппаратов выполнены из прочного и высококачественного литого алюминиевого сплава, обеспечивающего надежность и долговечность работы даже в тяжелых условиях эксплуатации как внутри бокса, так и снаружи. Выключатели безопасности в алюминиевых боксах АББ протестированы на ЭМС, поэтому подходят для применения в местах с электромагнитными помехами.
Концепция полной безопасности
Все выключатели нагрузки и выключатели безопасности в алюминиевых боксах были протестированы в соответствии со стандартом МЭК 60947-3. Все выключатели, начиная с 125 А, имеют герметичный корпус со специальными деформируемыми шайбами для повышения уровня безопасности персонала при возникновении коротких замыканий. В выключателях на токи от 125 до 600 А внутри установлены рубильники серии ОТ с видимым разрывом. Все выключатели безопасности оснащены вспомогательным доп. контактом для организации дополнительной электрической блокировки. Этот контакт подключается к стартеру или другому устройству управления двигателем.