Выключатели безопасности в боксах
Создание безопасных условий труда
Выключатели безопасности в боксах позволяют создать безопасную рабочую среду, уменьшив риск возникновения электрических и механических аварий.
Промышленные стандарты во всем мире требуют применения специальных устройств для отключения машин и предотвращения их несанкционированных пусков. Для этих целей необходимо использовать выключатели безопасности.
Наше предложение включает аппараты с боковым и фронтальным управлением на токи от 16 до 1200 Ампер (МЭК). Выключатели безопасности могут работать с двигателями мощностью от 7.5 до 1200 кВт и напряжением до 690 В (AC23-A). Боксы для выключателей изготавливаются из следующих материалов: пластик, оцинкованная или нержавеющая сталь и алюминий.
- Длительный срок службы
Боксы изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения, имеют степень защиты IP65 и предназначены для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Высокий уровень безопасности персонала
Рукоятки с возможностью блокировки, а также внутренняя блокировка крышки бокса обеспечивают безопасность обслуживающего персонала при проведении работ.
- Простой и удобный выбор оборудования
Специализированное веб-приложение Switch Selector позволяет партнеру подобрать выключатель в боксе для своих задач наиболее простым и удобным способом.
- Высокая производительность и надежность
Выключатели безопасности в боксах могут применяться для тяжелых режимов работы. Например, выключатели безопасности в боксах с электромагнитной совместимостью.