Выключатели нагрузки в боксах

Безопасность и надежность

Выключатели нагрузки в боксах применяются как главные выключатели в самых различных областях электроэнергетики. Наше предложение включает аппараты на токи от 16 до 1600 A (МЭК) в боксах из негорючего пластика, нержавеющей и кислотоупорной стали и алюминия.
 

  • Длительный срок службы и высокая надежность
    Боксы изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения, имеют степень защиты IP65 и предназначены для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.
  • Высокий уровень безопасности
    Блокировка рукоятки управления, блокировка отсека установки предохранителя, а также функция высвобождения газа для уменьшения давления в боксах на большие токи гарантируют безопасность персонала при эксплуатации и обслуживании.
  • Простой и удобный выбор оборудования
    Специализированное веб-приложение Switch Selector позволяет партнеру подобрать выключатель в боксе для своих задач наиболее простым и удобным способом.
  • Экономия времени и эксплуатационных затрат
    Широкий выбор аксессуаров для всех типов выключателей в боксах существенно упрощает процесс монтажа и подключения данного оборудования.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Похожие предложения

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language