Выключатели с предохранителями в боксах
Защита людей и оборудования
Выключатели с предохранителями в боксах используются как главные выключатели и обеспечивают защиту от токов перегрузки и короткого замыкания. Разработаны на токи от 20 до 800 Ампер (МЭК), могут использоваться плавкие вставки стандарта DIN.
- Длительный срок службы
Боксы изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения, имеют степень защиты IP65 и предназначены для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Высокий уровень безопасности персонала
Рукоятки с возможностью блокировки, а также внутренняя блокировка крышки бокса обеспечивают безопасность обслуживающего персонала при проведении работ.
- Простой и удобный выбор оборудования
Специализированное веб-приложение Switch Selector позволяет партнеру подобрать выключатель в боксе для своих задач наиболее простым и удобным способом.
- Высокая производительность и надежность
Конструкция контактов в сочетании с плавкой вставкой позволяет быстро устраненять повреждения в электроустановке и поддерживать требуемый уровень защиты даже при появлении неисправности.